Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

FC3W

Control de caudal fiable y estable, diseño robusto

  • Proporciona un caudal lineal – Control dinámico del caudal de agua mediante una señal eléctrica de control proporcional
  • Control fiable del punto de consigna – Precisión de control del caudal de ±5 % F.S.
  • Enfocado en la resistencia medioambiental – Protección IP65 con conector M12 de serie.

Y mucho más

  • Rango de caudal: hasta 16 l/min
  • Entradas/salidas: corriente/tensión analógica con entrada de parada de control externa
  • Capacidad de respuesta: 10 s máx
  • Sin grasa.

Configuración de producto

 
Caudal
Rosca
Tamaño de conexión
Entrada/Salida
Opción 1
Opción 2
Manual de funcionamiento