Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CY3B, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, (Modelo básico)

  • Este producto ha sido sustituido por la serie CY3B-Z. Detalles de la actualización aquí.
  • Cilindro sin vástago de arrastre magnético
  • Modelo básico
  • Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Presión máxima de trabajo:   0.7MPa
  • Temperatura ambiente:   -10 a 60°C

Configuración de producto

 
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []
Ejecuciones especiales