Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CY3R-Z, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, modelo de montaje directo

  • Diámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Presión máxima de trabajo: 0,7 MPa
  • Temperatura ambiente: de -10 a 60 °C
  • Amplia variedad de detectores magnéticos disponibles
  • Mejor lubricación mediante el uso de un retenedor de aceite.

Configuración de producto

 
Conexionado
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []
Raíl del detector
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número