Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

FGF, Filtro de bolsa

  • Grado de filtración nominal: 5, 10, 25, 50, 100 μm.
  • Caudal hasta 400 l/min.
  • Presión de trabajo hasta 0.5 MPa.
  • Temperatura del fluido: máx. 80 °C.

Configuración de producto

 
Material
Número de filtros
Tamaño cartucho filtrante
Tamaño de conexión
Grado de filtración nominal
Sufijo
Manométro
Opción
Ejecuciones especiales