Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

IZT40/41/42

IZT40/41/42
  • Ionizador de tipo barra con controlador separado
  • Equilibrio iónico: tan sólo 25 V ó menos
  • Rápida neutralización de la electricidad estática: tan sólo 0.1 segundos
  • Tamaño compacto: altura 37 mm x anchura 30 mm
  • Un controlador puede controlar un máximo de 4 ionizadores
  • Para monitorizar y operar barras que se instalan en lugares a los que no se puede acceder tras la instalación
  • Múltiples alarmas y funciones.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos