Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo estándar - HRS

Control inteligente de la temperatura

  • Optimizar la calidad del proceso – Gran estabilidad de la temperatura, hasta ±0.1 °C
  • Conseguir la solución inteligente que le proporcionará un control proactivo – Control remoto para gestionar cualquier anomalía o incidente
  • Se adapta a una amplia variedad de aplicaciones – Capacidad de refrigeración desde 1,1 kW hasta 38 kW
  • Facilita tu control y mantenimiento – Funciones de control avanzadas y mantenimiento mejorado.

Y mucho más

  • Controlador de la temperatura del fluido en circulación. Refrigerado por agua o por aire
  • Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38KW (50 Hz)
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: -10-45 °C
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico
  • Comunicación serie
  • Compacto y ligero.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros