Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Une soupape de sécurité fiable et rapide : découvrez la VPX400 de SMC

Minimisez les temps d’arrêt et maximisez la sécurité avec SMC

Imaginez ceci : un opérateur appuie sur l’arrêt d’urgence. Mais le système hésite — de l’air comprimé reste dans les actionneurs, laissant juste assez de pression pour qu’un mouvement inattendu se produise. En ces secondes critiques, un échappement retardé peut signifier un réel danger : blessures, composants endommagés ou temps d’arrêt coûteux.

Ce risque caché est encore présent dans de nombreux systèmes d’automatisation aujourd’hui — et c’est précisément là que la soupape de sécurité d’échappement SMC VPX400 fait toute la différence.

Pourquoi la soupape de sécurité d’échappement VPX400 est le choix intelligent pour un contrôle d’échappement rapide et fiable

Conçue pour les applications à haut risque et certifiée selon la norme ISO 13849-1 (Catégories 3 et 4), la VPX400 est la soupape la plus rapide de sa catégorie pour éliminer l’air comprimé résiduel.

  • Évacuation rapide de l’air résiduel – capacité de débit d’échappement jusqu’à 15 000 l/min
  • Double canal de sécurité avec décharge de pression redondante
  • Fonction d’initialisation progressive intégrée pour un redémarrage contrôlé du système
  • Surveillance et détection de défauts intégrées avec sorties visuelles et de signal
  • Connexion modulaire à la série AC-D de SMC pour une installation facile
  • Conception compacte, légère et à faible consommation d’énergie.

Une soupape de sécurité pneumatique compacte conçue pour les systèmes d’automatisation modernes

La VPX400 intègre trois fonctions de sécurité essentielles dans une seule unité compacte :

  1. Arrêt de sécurité : Isole le système en cas d’urgence.
  2. Échappement rapide de l’air (débit) : Libère rapidement la pression pour éviter tout mouvement involontaire.
  3. Démarrage progressif intégré : Réintroduit la pression progressivement après un arrêt, réduisant les chocs et l’usure. Cela évite les mouvements brusques des actionneurs.

Sa conception modulaire permet une intégration fluide à vos unités de préparation d’air existantes (séries AC-D), réduisant le temps d’assemblage et améliorant la maintenabilité.

Discover real success stories with SMC’s VPX400

Contactez dès maintenant un expert SMC et faites passer votre machine au niveau supérieur

Quand la sécurité est en jeu, il n’y a pas de place pour l’erreur. Construisons-la parfaitement dès le départ.