Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Niezawodny i szybki zawór bezpieczeństwa: Odkryj nową serię VPX400 od firmy SMC

Zminimalizuj przestoje i zmaksymalizuj bezpieczeństwo dzięki SMC

Wyobraź sobie następującą sytuację: operator naciska przycisk zatrzymania awaryjnego. Jednak system zwleka - sprężone powietrze pozostaje w siłownikach, pozostawiając ciśnienie wystarczające do nieoczekiwanego ruchu. W tych krytycznych sekundach opóźnione odpowietrzenie sprężonego powietrza może oznaczać realne zagrożenie: obrażenia, uszkodzenie elementów lub kosztowne przestoje.

To ukryte ryzyko nadal występuje w wielu dzisiejszych systemach automatyki - i właśnie w tym zakresie zawór bezpieczeństwa serii VPX400 firmy SMC stanowi znaczącą różnicę.

Dlaczego zawór bezpieczeństwa serii VPX400 jest inteligentnym wyborem zapewniającym szybką i niezawodną kontrolę odpowietrzenia

Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach wysokiego ryzyka i certyfikowany zgodnie z normą ISO 13849-1 (kategorie 3 i 4), seria VPX400 jest najszybszym zaworem w swojej klasie, jeśli chodzi o usuwanie resztek sprężonego powietrza.

  • Szybkie usuwanie powietrza resztkowego - wydajność przepływu do 15 000 l/min.
  • Podwójne kanały bezpieczeństwa z redundantnym uwalnianiem ciśnienia.
  • Zintegrowana funkcja łagodnego startu zapewniająca kontrolowane ponowne uruchomienie systemu.
  • Wbudowane monitorowanie i wykrywanie usterek z wyjściami wizualnymi i sygnałowymi.
  • Modułowe połączenie z serią AC-D firmy SMC ułatwiające instalację.
  • Kompaktowa, lekka i energooszczędna konstrukcja o niskim poborze mocy.

Kompaktowy pneumatyczny zawór bezpieczeństwa przeznaczony do nowoczesnych systemów automatyki

Seria VPX400 łączy trzy podstawowe funkcje bezpieczeństwa w jednym kompaktowym urządzeniu:

  1. Wyłącznik bezpieczeństwa: izoluje system w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.
  2. Szybki odpływ powietrza (natężenie przepływu): szybko uwalnia ciśnienie, aby zapobiec niezamierzonemu ruchowi.
  3. Zintegrowany łagodny rozruch: stopniowo przywraca ciśnienie po przestoju, minimalizując wstrząsy i zużycie. Zapobiega to nagłym ruchom siłownika. 

Jego modułowa konstrukcja pozwala na płynną integrację z istniejącymi zestawami do przygotowania powietrza (seria AC-D), skracając czas montażu i poprawiając łatwość konserwacji.

Chcesz połączyć bezpieczeństwo i funkcjonalność?

Przekonaj się sam o zaletach VPX400, które zapewniają nie tylko bezpieczną konstrukcję maszyny, ale także wygodę i oszczędność miejsca.  

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Odkryj prawdziwe historie sukcesu dzięki serii VPX400 od firmy SMC

Skontaktuj się z ekspertem SMC już teraz i przenieś swoją maszynę na wyższy poziom

Kiedy liczy się bezpieczeństwo, nie ma miejsca na błędy. Zbudujmy ją dobrze od samego początku.