Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SMC'nin Güvenilir ve Hızlı Emniyet Tahliye Valfi: VPX400'ü Keşfedin!

SMC ile Minimum Duruş, Maksimum Güvenlik

Şunu hayal edin: Bir operatör acil durdurma düğmesine basıyor. Ancak sistem tereddüt ediyor—aktüatörlerde sıkıştırılmış hava kalıyor ve bu, bir şeyin beklenmedik şekilde hareket etmesi için yeterli basıncı oluşturuyor. O kritik saniyelerde, gecikmeli hava tahliyesi: yaralanmalar, hasar görmüş bileşenler veya maliyetli duruş süreleri gibi gerçek tehlikelere yol açabilir.

Bu gizli risk, günümüzde birçok otomasyon sisteminde hâlâ mevcuttur. İşte tam da bu noktada SMC VPX400 emniyet tahliye valfi fark yaratıyor.

Hızlı ve güvenilir egzoz kontrolünde akıllı seçim: VPX400 emniyet valfi

Yüksek riskli uygulamalar için tasarlanan ve ISO 13849-1 (Kategori 3 ve 4) sertifikasına sahip olan VPX400, artık sıkıştırılmış havayı tahliye etme konusunda sınıfının en hızlı valfidir.

  • Artık havanın hızlı tahliyesi – 15.000 l/dak egzoz akış kapasitesi
  • Çift güvenlik kanalı ile yedekli basınç tahliyesi
  • Sistemin kontrollü şekilde yeniden başlatılması için entegre yumuşak başlatma özelliği
  • Görsel ve sinyal çıkışlarıyla donatılmış entegre izleme ve hata algılama sistemi
  • Kolay montaj sağlamak üzere SMC AC-D serisi ile modüler bağlantı imkanı
  • Kompakt, hafif ve düşük enerji tüketimli tasarım ile maksimum verimlilik.

Modern otomasyon sistemleri için tasarlanmış kompakt pnömatik emniyet valfi

VPX400, üç temel emniyet fonksiyonunu tek bir kompakt ünitede bir araya getirir:

  1. Emniyetli kapanma: Acil durumda sistemi izole eder.
  2. Hızlı hava tahliyesi (debi): İstenmeyen hareketleri önlemek için basıncı hızla boşaltır.
  3. Entegre yumuşak başlatma: Duruş sonrası basıncı kademeli olarak yeniden sağlar, darbeleri ve aşınmayı azaltır. Bu sayede ani iş elemanı hareketlerinin önüne geçilir.

Modüler tasarımı, mevcut hava hazırlama ünitelerinizle (AC-D serisi) sorunsuz entegrasyon sağlar; montaj süresini kısaltır ve bakım kolaylığını artırır.

SMC VPX400 ile Gerçek Başarı Hikayelerine Tanık Olun

SMC Uzmanıyla Hemen İletişime Geçin, Makinenizin Performansını Zirveye Taşıyın!

Güvenlik söz konusuysa, hata kabul edilemez. En başından doğru çözümler sunalım.