Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Een betrouwbaar ventiel voor veilige ontluchting: ontdek de VPX400 van SMC

Minimaliseer stilstand en maximaliseer veiligheid met SMC

Stel je dit voor: een operator slaat op de noodstop. Maar het systeem aarzelt — er blijft perslucht in de actuatoren achter, met net genoeg druk om onverwachte beweging mogelijk te maken. In die kritieke seconden kan vertraagde ontluchting levensgevaarlijk zijn: letsel, beschadigde onderdelen of kostbare stilstand.

Dit verborgen risico komt nog steeds voor in veel automatiseringssystemen — en daar maakt het VPX400-ventiel voor veilige ontluchting van SMC écht het verschil.

Waarom het VPX400-ventiel voor veilige ontluchting de slimme keuze is voor snelle en betrouwbare drukafbouw

Ontworpen voor toepassingen met verhoogd risico en gecertificeerd volgens ISO 13849-1 (Categorie 3 en 4), is de VPX400 het snelste ventiel in zijn klasse als het gaat om het afvoeren van resterende perslucht.

  • Hoge snelheid bij ontluchting van restlucht – tot 15.000 l/min afvoercapaciteit
  • Dubbele veiligheidskanalen met redundante drukontlasting
  • Geïntegreerde soft-start voor gecontroleerde herstart van het systeem
  • Ingebouwde monitoring en foutdetectie met visuele én signaaluitgangen
  • Modulaire aansluiting op de AC-D-serie van SMC voor eenvoudige installatie
  • Compact, lichtgewicht en energiezuinig ontwerp met laag stroomverbruik.

Een compact pneumatisch veiligheidsventiel voor moderne automatisering

De VPX400 combineert drie essentiële veiligheidsfuncties in één compacte unit:

  1. Veilige afsluiting: Isoleert het systeem bij een noodsituatie.
  2. Snelle luchtafvoer (debiet): Laat druk snel ontsnappen om ongewenste beweging te voorkomen.
  3. Geïntegreerde soft-start: Voert de druk geleidelijk op na stilstand, om schokken en slijtage te beperken. Dit voorkomt plotselinge actuatorbewegingen. 

Dankzij het modulaire ontwerp integreert de VPX400 naadloos in bestaande luchtverzorgingsunits (AC-D-serie), wat de montagetijd verkort en het onderhoud vergemakkelijkt.

Wil je veiligheid en functionaliteit combineren?

Ontdek zelf de voordelen die VPX400 biedt – niet alleen voor een veilig machineontwerp, maar ook voor extra gebruiksgemak en ruimtebesparing.  

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Ontdek echte succesverhalen met de VPX400 van SMC

Neem nu contact op met een SMC-expert en til jouw machine naar een hoger niveau

Als veiligheid telt, is er geen ruimte voor fouten. Laten we het vanaf het begin goed aanpakken.