Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Profitez des avantages du débitmètre ultrasonique à pince SMC

Profitez des avantages du débitmètre ultrasonique à pince SMC

Le spécialiste mondial de l’automatisation SMC renforce une fois de plus son positionnement innovant en dévoilant un débitmètre à pince pour liquides. La nouvelle série PFUW se distingue notamment par l’utilisation de la technologie ultrasonique pour mesurer le débit des fluides circulant à l’intérieur des canalisations. Les utilisateurs peuvent ainsi mesurer le débit de divers liquides, notamment l’huile, l’antigel, les fluides chimiques, l’eau, les boissons et bien plus encore.

Les débitmètres à pince offrent un avantage majeur par rapport aux modèles traditionnels de type en ligne. Grâce à leur installation à l’extérieur du tuyau, les solutions à pince comme la série PFUW de SMC représentent une technologie non invasive. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une absence de fuites, d’obstructions, de pertes de pression et de tout risque de contamination dû au contact des matériaux du capteur avec le fluide. Ces problématiques sont généralement des points faibles des débitmètres en ligne.

Pensé pour l’avenir

La conception du corps du nouveau débitmètre permet une adaptation rapide et simple sur une conduite existante. L’installateur n’a qu’à entourer la conduite avec les bandes des supports de fixation supérieur et inférieur, puis à fixer le débitmètre à l’aide de deux vis. C’est le choix idéal pour ceux qui recherchent non seulement une installation facile et rapide, mais aussi un gain de temps d’assemblage afin de réduire les coûts de main-d’œuvre. Le retrait du débitmètre PFUW est tout aussi rapide et simple.

Autre avantage, les solutions de montage à pince ont un impact positif sur la proximité d’installation de plusieurs débitmètres. Lors de l’installation d’une série de débitmètres en ligne sur des conduites adjacentes, les installateurs rencontrent souvent des interférences avec les outils, tels que les clés ou les pinces, lorsqu’ils serrent les écrous de blocage supérieurs et inférieurs sur les extrémités filetées des conduites. En revanche, une conception à pince, comme celle utilisée pour la série de débitmètres ultrasoniques PFUW de SMC, élimine ces contraintes grâce à la réduction importante de l’espace d’installation nécessaire. Les utilisateurs peuvent ainsi monter plusieurs débitmètres PFUW sur des conduites adjacentes beaucoup plus rapprochées.

Excellence opérationnelle

Du point de vue de l’ergonomie et de la lisibilité, la série PFUW de SMC est particulièrement simple d'utilisation. Elle est équipée d’un écran LCD à deux affichages de 128 x 128 pixels, permettant de visualiser en un coup d’œil le débit instantané, la valeur de consigne et le débit cumulé. Pour encore plus de praticité, les utilisateurs peuvent faire pivoter l’écran par incréments de 90°.

Les débitmètres ultrasoniques de la série PFUW prennent en charge le protocole de communication IO-Link, ce qui permet d’importer des données et de paramétrer l’appareil à partir d’un système supérieur. Cette fonctionnalité facilite le câblage, simplifie l’identification de l’emplacement des erreurs et rend le réglage ou le remplacement de l’appareil plus simple et rapide.

Les applications des nouveaux débitmètres ultrasoniques s’étendent des systèmes de refroidissement des machines de coulée, pistolets de soudage, machines-outils et machines de moulage de bouteilles PET, jusqu’à la gestion des machines de remplissage de boissons et des systèmes de drainage industriels. Avec la série à pince PFUW, le contrôle du débit n’a jamais été aussi simple.

Découvrez-en plus sur le PFUW de SMC dans notre catalogue en ligne.

 

1 févr. 2025