Skorzystaj z zalet ultradźwiękowego czujnika przepływu SMC typu zaciskowego
Globalny specjalista w dziedzinie automatyki, firma SMC, po raz kolejny poszerza swoje osiągnięcia w zakresie innowacji, przedstawiając czujnik przepływu do cieczy typu zaciskowego. Co ważne, nowa seria PFUW wykorzystuje ultradźwięki do pomiaru natężenia przepływu płynów przepływających przez rurociągi. Użytkownicy mogą stosować czujniki do pomiaru przepływu różnych cieczy, w tym oleju, płynu niezamarzającego, płynów chemicznych, wody, napojów i innych.
Czujniki zaciskowe mają znaczną przewagę nad tradycyjnymi czujnikami przepływowymi. Dzięki montażowi na zewnątrz rury rozwiązania zaciskowe, takie jak seria PFUW firmy SMC, stanowią technologię nieinwazyjną. Użytkownicy nie muszą się martwić o wycieki, zatykanie, spadki ciśnienia ani potencjalne zanieczyszczenia wynikające z kontaktu materiałów czujnika z płynem. Czynniki te są zazwyczaj problemami w przypadku czujników przepływowych.
Gotowe na przyszłość
Konstrukcja korpusu nowego czujnika przepływu sprawia, że modernizacja produktu w istniejącej rurze jest szybka i prosta. Instalator po prostu owija opaski górnego i dolnego wspornika montażowego wokół rury i mocuje czujnik przepływu za pomocą dwóch śrub. Jest to idealny wybór dla osób, które poszukują nie tylko łatwego montażu i instalacji, ale także szybkiego montażu w celu zmniejszenia kosztów pracy. Odłączenie czujnika przepływu PFUW jest równie szybkie i proste.
Dodatkową zaletą rozwiązań montażowych typu zaciskowego jest pozytywny wpływ na odległość montażu różnych czujników przepływu. Podczas montażu serii czujników liniowych na sąsiadujących ze sobą rurach, monterzy często napotykają na przeszkody w postaci narzędzi, takich jak klucze i klucz płaski, podczas mocowania górnych i dolnych nakrętek zabezpieczających do gwintowanych końców rur. Natomiast konstrukcja zaciskowa, taka jak zastosowana w serii czujników przepływu ultradźwiękowego SMC PFUW, eliminuje te problemy dzięki znacznemu zmniejszeniu wymaganej przestrzeni montażowej. Użytkownicy mogą zamontować kilka czujników przepływu PFUW na sąsiednich rurach w znacznie mniejszej odległości.
Doskonałość operacyjna
Z punktu widzenia obsługi i widoczności seria SMC PFUW jest niezwykle przyjazna dla użytkownika. Wyposażona jest w dwuekranowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128x128 pikseli, który pozwala na szybkie sprawdzenie chwilowego natężenia przepływu, wartości zadanej i skumulowanego natężenia przepływu. Dodatkową wygodę zapewnia możliwość obracania ekranu o 90º.
Czujniki przepływu ultradźwiękowego serii PFUW obsługują protokół komunikacyjny IO-Link, co umożliwia importowanie danych i konfigurację urządzenia z poziomu wyższego. Funkcja ta ułatwia okablowanie, identyfikację miejsca wystąpienia błędu oraz konfigurację i wymianę urządzenia.
Zastosowania nowych czujników przepływu ultradźwiękowego obejmują systemy chłodzenia maszyn odlewniczych, pistolety spawalnicze, obrabiarki i maszyny do formowania butelek PET, a także zarządzanie maszynami do napełniania napojów i przemysłowymi systemami odwadniającymi. Dzięki serii PFUW z zaciskiem kontrolowanie przepływu nigdy nie było łatwiejsze.
Dowiedz się więcej o produkcie w naszym katalogu cyfrowym.
Podpis: Skorzystaj z zalet ultradźwiękowego czujnika przepływu SMC typu zaciskowego.
Prawa autorskie: SMC (Przedruk bezpłatny do celów prasowych).
4 sie 2025