Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Profiteer van de voordelen van SMC’s omklembare debietsensor

Profiteer van de voordelen van SMC’s omklembare debietsensor

SMC breidt opnieuw zijn innovatieve productaanbod uit met de introductie van een omklembare debietsensor voor vloeistoffen. De nieuwe PFUW-serie maakt gebruik van ultrasone technologie om de doorstroomhoeveelheid van vloeistoffen in leidingen te meten. Gebruikers kunnen deze sensoren inzetten voor het meten van de flow van diverse vloeistoffen, zoals olie, antivries, chemische vloeistoffen, water, dranken en meer. Omklembare sensoren bieden een groot voordeel ten opzichte van traditionele inline sensoren. Doordat ze aan de buitenkant van de leiding worden geïnstalleerd,. Hierdoor is er geen sprake van lekkage, verstoppingen, drukverlies of het risico op vervuiling door contact van sensormaterialen met de vloeistof. Dit zijn veelvoorkomende problemen bij inline debietsensoren, waardoor de PFUW-serie een efficiënte en betrouwbare oplossing biedt.

Klaar voor de toekomst

Dankzij de slimme opbouw van de nieuwe debietsensor is het eenvoudig om snel het product achteraf op een bestaande leiding te installeren. De monteur hoeft alleen de banden van een boven- en onderbeugel om de leiding te klemmen en de debietsensor met twee schroeven vast te zetten. Dit maakt de PFUW-serie de ideale keuze voor wie op zoek is naar een eenvoudige montage en installatie, met een minimale installatietijd en lagere arbeidskosten. Ook het loskoppelen van de PFUW debietsensor gaat net zo snel en eenvoudig.

Een bijkomend voordeel van de omklembare bevestiging is de positieve impact op de installatieruimte voor meerdere debietsensoren. Bij het monteren van inline sensoren op aangrenzende leidingen ervaren monteurs vaak hinder bij het gebruik van gereedschappen zoals steeksleutels en moersleutels, doordat ze de bovenste en onderste borgmoeren op de schroefdraad van de leidingen moeten vastdraaien. Dankzij het omklembare ontwerp van de SMC PFUW ultrasone debietsensor worden deze problemen vermeden, omdat er aanzienlijk minder installatieruimte nodig is. Hierdoor kunnen meerdere PFUW debietsensoren op leidingen die dicht bij elkaar liggen worden gemonteerd.

Operationele kwaliteit

De SMC PFUW-serie is bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij de uitstekende bedienbaarheid en visuele weergave op het display. De sensor is uitgerust met een 128 x 128 pixel LCD-display met twee schermen, waarmee gebruikers in één oogopslag de actuele debiet, ingestelde waarde en totale doorstroomhoeveelheid kunnen controleren. Voor extra gebruiksgemak kan het scherm bovendien in stappen van 90° worden gedraaid.

De ultrasone debietsensoren uit de PFUW-serie zijn verkrijgbaar met IO-Link l, waardoor gegevens eenvoudig kunnen worden geïmporteerd. Dit zorgt voor eenvoudige bekabeling, snelle foutdetectie en probleemloze instelling en vervanging van het apparaat.

De toepassingsmogelijkheden van de nieuwe ultrasone debietsensoren zijn breed en omvatten onder andere koelsystemen van gietmachines, industriële printers, lasmachines, pfu, evenals het beheer van vulmachines voor dranken en industriële afvoersystemen. Met de omklembare PFUW-serie was flowcontrole nog nooit zo eenvoudig.

1 feb. 2025