Kit de montage pour système multi-axes Séries LEA Description produit Catalogue de caractéristiques Kit de montage pour système multi-axes Création d'une unité XYZConstruction facile d'un système à l'aide du logiciel de sélection de modèlesActionneurs compatiblesAxes X-Y : série LEFS, série LEFB, série LEKFSAxes Z : série LEYGControlleurs compatibles (pour axe unitaire)Série JXC51/61, série JXC91/E1/P1/D1/L1/M1, série LECS#‐T/LECY#. Catalogue produit
Servovérin pneumatique Séries IN-777 Description produit Catalogue de caractéristiques Servovérin pneumatique Le protocole de communication Fielbus FOUNDATION a été ajouté [Nouveau] Possibilité de positionnement et de contrôle multipoints des vérins pneumatiquesTemps de réponse rapide et grande répétitivité de positionnementRépétitivité de positionnement : ±0.5 mmMaintenance facilitée grâce à la modularité des composantsFonction d'auto-diagnostic intégrée (témoin LED et un signal de sortie)Arrêt d'urgence du vérin lorsque l'alimentation en air ou en électricité est coupée Prends en charge le protocole de communication HART/4-20 mA. Catalogue produit
Filtre pour la préparation de l'air comprimé / Modèle en acier inoxydable Séries AFF#DS/AM#DS/AMD#DS Description produit Catalogue de caractéristiques Filtre pour la préparation de l'air comprimé / Modèle en acier inoxydable Résistance environnementale améliorée grâce à l'extérieur en acier inoxydableCapacité de débit:14.5 m³/min (ANR)∗ Pour AFF90DS / AM90DS / AMD90DS Chute de pression: 5 kPa max.Remplacement de la cartouche plus facileConforme à la norme ISO 8573 Classe de pureté de l'air comprimé. Catalogue produit
Filtre submicronique avec préfiltre Séries AMH-D Description produit Catalogue de caractéristiques Filtre submicronique avec préfiltre Chute de pression réduite jusqu'à 50%.Contribue à économiser l'énergieRemplacement facile de la cartouche de filtre. Le détecteur de colmatage signale quand un remplacement est nécessaireLéger : jusqu'à 50 % plus léger (par rapport au modèle existant)Cartouches filtrantes identifiables par leur couleurProtège-cuve transparent avec construction à double coucheVisibilité à 360° – visibilité totale depuis n'importe quel angleLa cuve est entièrement protégé de l'environnement, ce qui améliore la sécuritéCapacité de débit augmentée jusqu'à 50 % (par rapport au modèle existant). Catalogue produit
Vérin de bridage robuste Séries CKZ5T Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin de bridage robuste Les diamètres Ø 40 et Ø 80 ont été ajoutés [Nouveau]Poids réduit jusqu'à 23 %Le corps en aluminium participe à une réduction considérable du poidsUne nouvelle construction a permis de réduire la taille du produitLongueur totale réduite jusqu'à 49 mm.Profondeur réduite jusqu'à 17,3 mm. (Interchangeable avec le produit existant CKZ3T sur le plan de la fixation.)Poids réduit jusqu'à 23 %Corps en aluminium dont le poids a été fortement réduitForce de bridage élevée de 4000 N (Ø 63, Longueur du bras: 100 mm, 0.5 MPa)Amélioration de la fonction de déverrouillage manuelConstruction résistante aux projections de soudureStructure entièrement protégée par un corps en aluminium. Catalogue produit
Vérin pneumatique Séries CG1-Z1 Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin pneumatique Les modèles simple effet, à montage direct et à verrouillage d'extrémité ont été ajoutés [Nouveau]Flexibilité de raccordement amélioréeStandardisation de l'embout à rotule en tant qu'accessoire du vérinInterchangeabilité de montage avec le modèle existantNombreuses options de supports de montageRéférences de commande du vérin équipé de l'embout à rotule et/ou de l'articulationIl n'est pas nécessaire de commander la fixation séparément. Catalogue produit
Limiteur de débit à commande électrique Séries PFES Description produit Catalogue de caractéristiques Limiteur de débit à commande électrique Le limiteur de débit est équipé d'une motorisationLe limiteur de débit est contrôlé à distance grâce à un signal électriqueRéduction importante du temps de réglage des équipements et par conséquent des temps d'arrêtEntretien facileRéduction des heures de travail Amélioration de la productivitéRéduction des temps d'arrêt machine. Catalogue produit
Unité de soufflage à impulsions Séries PU Description produit Catalogue de caractéristiques Unité de soufflage à impulsions Le soufflage intermittent améliore l'efficacité de 35 % par rapport au soufflage continu (∗ D'après les tests effectués par SMC)Émissions de CO₂ (consommation d'air) : réduction de 50 %Possibilité de régler la fréquence de fonctionnementUne alimentation électrique externe n'est pas nécessaire Seule l'alimentation pneumatique est nécessaire pour le fonctionnementFaible perte de pression Une grande surface effective (10,3 mm²) contribue à réduire la consommation d'airPossibilité de l'utiliser avec son support monté Utilisation combinée avec une soufflette Compact, Léger Poids : 47 g Volume du produit : 59,4 mm × 24 mm × 28 mm. Catalogue produit
Régulateur de débit d'eau Séries FC3W Description produit Catalogue de caractéristiques Régulateur de débit d'eau Compatible IO-Link [Nouveau]Débit nominal contrôlé :La plage de 5 à 40 l/min a été ajoutée [Nouveau]Pour le contrôle progressif du débit d'eau en fonction des signaux électriquesPrécision du contrôle du débit : ±5 % de l'E.M.Temps de réponse : 10 s ou moinsSans graisse. Catalogue produit
Vérin en acier inoxydable Séries CM5 Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin en acier inoxydable Pièces externes en acier inoxydable L'acier inoxydable est utilisé pour le corps du vérin, les fixations, les boulons de montage et les accessoiresCompact et léger (type compact) Longueur totale réduite jusqu'à 21 %* (175 mm→139 mm) Poids : réduction maximale de 50 %* (0,75 kg → 0,38 kg)∗Par rapport à la série CG5-S existante avec un alésage de 32 mm et une course de 50 mmUne durée de vie 4 fois supérieure ou plus dans un environnement aux projections multidirectionnelles de gouttelettes d'eau*(Meilleure résistance à l'eau) ∗ Par rapport à la série standard CM2 Graisse destinée à être utilisée dans les machines alimentaires certifiée NSF-H1 Matériau des joints : Disponible en FKM ou NBR. Catalogue produit