Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Ipar 4.0 szemlélet a gyártásautomatizálás területén

A digitális technológiák új horizontot nyitnak meg az ipari termelésben is. Különösen a digitális technológiákkal kapcsolatos kommunikáció tekinthető korunk egyik legnagyobb előre lépésének. A képzés célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek üzemlátogatás keretein belül az Ipar 4.0 szemléletbe a gyártásautomatizálás területén.

A képzés azonosító száma: 2SMC206-11/23

Beszámítható óraszám: 7 óra

Képzés helyszíne: Szombathely

A képzés típusa: Klasszikus előadás, kontaktos (személyes jelenléten alapuló) képzés

Részvételi díj: 25 000 Ft/fő

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

  • Gyártás szimuláció – Teaching & Learning Factory Unit SMC SIF 4.0
  • Termékfejlesztés, prototípusgyártás
  • 3D nyomtatás
  • 3D modellezés
  • 3D szkennelés
  • CGI technológia
  • Kollaboratív- és autonóm robotikai megoldások
  • Drón technológiák
  • AR/VR technológiák, applikációk fejlesztése
  • Adatelemzés
  • Szenzorok-, és termék okosítás
  • Smart Material - „okos anyagok”


A záró ellenőrzés módja:

A képzésben résztvevő teljesítményét képzés közben fejlesztő értékelés keretében értékeljük. A fejlesztő értékelés szerepe, hogy a képzésben résztvevők fejlődését támogassa, a tanulási igényeket pontosítsa, az oktatók tanulásszervezési feladatait segítse. A képzés közbeni fejlesztő értékelés módjai lehetnek: visszakérdezés, gyakorlati feladatmegoldás, képzésben résztvevő visszajelzései, beszélgetés, feladatlap kitöltése. A fejlesztő értékeléshez nem tartozik minősítés, a tanulási és tanítási folyamatokat szolgálja. A képzéshez záró (szummatív) értékelés kapcsolódik: a képzés záró feladattal zárul, mely a képzés végén kerül megtartásra. A záró feladaton megszerezhető minősítések: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”. A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: Megfelelt: a záró feladaton elért legalább 81%-os teljesítmény. Nem felelt meg: a záró feladaton elért 80%, vagy az alatti teljesítmény.

A képzés csoportlétszáma maximum: 12 fő

Véleménye, visszajelzése fontos számunkra!

Tisztelt Látogató! Reméljük,hogy hasznosnak találta az oldalon megosztott információkat és oktatástechnikai tartalmakat. Ossza meg velünk tapasztalatait!