Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

HRS-R, Környezetnek ellenálló típusú temperáló készülék (IP54)

HRS-R, Környezetnek ellenálló típusú temperáló készülék (IP54)
Lehet, hogy ez a kép nem felel meg a választott konfigurációnak.
A pontos választás megtekintéséhez kattintson az alábbi 3D előnézeti ikonra.
  • Hűtési kapacitás: 1,7 kW - 4,5 kW.
  • Hőmérsékletstabilitás: ±0,1 ºC. Beállított hőmérséklet-tartomány: 5 - 40 ºC.
  • Az elektromos elemek védelme: IP54.
  • Fém panel.
  • Környezeti hőmérséklet akár 45°C.
  • Fűtési funkcióval és öndiagnosztikával.

    Reset to default part number
hűtőkapacitás
menet típusa
érintésvédelmi relé
automatikus folyadékfeltöltés
jellemzően nagy kapacitású tartály
nagynyomású szivattyú felszerelve
rozsdamentes acélpanel specifikációja
mértékegységek

Kapcsolódó termékek