Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

ITVH, Elektro-pneumatikus nyomásszabályzó nagy nyomáshoz, 3,0 MPa

  • beállítható nyomástartomány: 0,2 - 2,0 MPa
  • maximális bemeneti nyomás: 3,0 Mpa
  • maximális átáramlás: 3000 l/perc (ANR)
  • teljesítményfelvétel: 3 W vagy kevesebb
  • egyenletesség: ±1% F. S
  • hiszterézis: 1% F. S
  • ismétlési pontosság: ±1% F. S
  • érzékenység: ±1% F. S

Konfigurálja a terméket

 
bemeneti jel
kijelző kimenet
csőmenet
csatlakozóméret
felfogatás
csatlakozó kábel
nyomáskijelző-egység