Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

2-utú mágnesszelep – JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Ellenállásra tervezve

  • Ellenáll a legkedvezőtlenebb környezeti feltételeknek - Rozsdamentes acélszerkezet és IP67 védettség
  • Energiatakarékosság - Mindössze 2 wattos energiafogyasztás
  • Könnyítse meg a telepítést - A tekercs 360 fokban elforgatható.

És még sok más

  • Alkalmazható folyadék: levegő, víz, olaj
  • Áramlási sebesség 2200 l/min-ig (víz)
  • Nyílásátmérő: 1,6 és 50 mm között
  • Portméret: 1/8" és 2" között
  • Test anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz, bronz és alumínium
  • Tekercsház anyaga: rozsdamentes acél.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
méret
Ház anyaga
Tömítés anyaga
Csatlakozóméret
menet típusa
Névleges feszültség
elektromos bemenet
olajmentes
felfogatás