Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

VZ500, 3-utú mágnesszelep, csőszelep, alaplapra szerelhető, metrikus

  • közeg: levegő
  • üzemi nyomástartomány: belső segédlevegős: 1,5 - 7kgf/cm 2 ;
    külső segédlevegős: főági bemeneti nyomás: 10 Torr - 7kgf/cm 2 ; külső segédlevegő-nyomás: 1,5 - 7kgf/cm 2
  • átáramlás (Cv): 0,5
  • tekercsfeszültség: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48V; DC: 6, 12, 24, 48V
  • válaszidő: 20ms vagy kevesebb

Konfigurálja a terméket

 
funkció
levegőcsatlakozás
házopció
feszültség
bekötővezeték
túlfeszültség elleni védelem
kézi felülvezérlés
csatlakozóméret
opció
Q