Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Compatibile con produzione di batterie ricaricabili - 25A-LEJS

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Taglia: 40 e 63 mm
  • Corsa: 200 a 1500 mm
  • Servomotore AC, 100/200W
  • Alta precisione e alta rigidità grazie alla guida lineare a doppio asse
  • Esente da rame e zinco (Eccetto alcuni accessori)
  • Grasso compatibile con basso punto di rugiada -70ºC.

Configure your product

 
Misura
Tipo di motore
Tipo di vite di trasmissione
Corsa
Opzione motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo
Tipo di controllore
Lunghezza cavo I/O