La serie CP95 comprende cilindri pneumatici con profilo ISO/VDMA. I tiranti sono contenuti in un profilo in alluminio estruso integrato nelle due testate posteriori, in modo da conferire un aspetto lineare e accattivante. L'oscillazione dello stelo al termine della corsa è stata eliminata tramite l'aggiunta di un meccanismo di tenuta a galleggiante. Le testate refinite con alta precisione e i dadi dei tiranti semplificano l'operazione di montaggio e allungano la durata del cilindro.