Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Forma a ciotola soffietto con funzione antiscivolo, montaggio su piastra – ZP3M#B

  • Diametri della ventosa: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100
  • Nervature speciali antiscivolo
  • Materiale: FS61 (gomma fluorurata)
  • Durezza della ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Campo della temperatura d'esercizio della superficie: da 0 a 200 ºC
  • Campo della temperatura d'esercizio dell'adattatore e del compensatore di livello: da 0 a 150 ºC
  • Apertura filtro a maglia: 250 μm
  • Opzioni: filettatura maschio e femmina e attacco vuoto verticale quadrato.

Configure your product

 
Direzione attacco del vuoto
Diametro ventosa
Materiale
Filettatura e tipo di collegamento
Aspirazione vuoto
Filtro a maglia