Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico rotante - LER, LE2R

Rotazione continua finchè non trova la sua posizione

  • Rotazione continua precisa – Ripetibilità del posizionamento ± 0.03º. Rotazione 360º.
  • Non perdete mai la posizione. Riduzione dell'avviamento della macchina – Encoder assoluto senza batteria.
  • Integrazione immediata, funzionamento intuitivo – Manifold di controllori (fino a 16 assi) con rilevamento automatico degli attuatori e stopper a 90°/180°.
  • Velocità e accelerazione potenziate – Fino a 600°/s. Fino a 3000°/s².

And much more

  • Dimensione coprpo: 10, 30 e 50 mm
  • Angolo di rotazione: 320º (tipo con encoder assoluto senza batteria) e 360º (tipo standard)
  • Tipo con motore passo-passo
  • Encoder: incrementale & assoluto senza batteria
  • Compatibile con i controllori: LECP1, LECPA, JXD1 e JXC#1.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Precisione unità
Misura
Max. coppia di rotazione
Angolo di rotazione
Ingresso cavo motore
Tipo di cavo slitta
Lunghezza cavo slitta
Tipo di controllore
Cablaggio I/O per controllori LEC
Protocollo
Suffisso
Montaggio controllore
Cablaggio I/O per controllori JXC & connettore bus di campo