Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Thermo-chiller con gas non fluorurati (refrigerante CO2), tipo standard - HRSC

Raffreddamento efficiente con refrigeranti naturali, affidabilità assicurata

  • Riduci tempi e costi amministrativi: il refrigerante CO2 (GWP=1) non richiede quote di importazione o di utilizzo ai sensi del regolamento sui gas fluorurati
  • Il refrigerante non infiammabile consente il trasporto aereo senza restrizioni – CO2, a differenza di molti refrigeranti alternativi, non è infiammabile e non è soggetta a restrizioni per il trasporto aereo
  • Riduce i costi energetici – L'inverter adatta il consumo di energia al carico di lavoro
  • Ottimizzazione della qualità del vostro processo – Elevata stabilità di temperatura, fino a ±0.1 °C.

And much more

  • Refrigeratore per fluidi di ricircolo. Raffreddamento ad acqua o aria
  • Capacità di raffreddamento: da 1.3 a 11.5 kW (50 Hz)
  • Stabilità della temperatura ±0.1 °C
  • Campo di regolazione della temperatura:
    • HRSC012~090: da 5 a 40 ºC
    • HRSC100: 5 to 35 ºC.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca