Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Eiettore multistadio - ZL1/3/6

Migliorate l'efficienza di aspirazione

  • Eseguite l'aspirazione con una soluzione molto leggera – La soluzione ideale per l'installazione sulle parti mobili dei robot
  • Potenziate l'efficienza nelle vostre applicazioni con il vuoto – Costruzione del diffusore a 3 stadi ad alta efficienza
  • Processo di monitoraggio automatizzato in modo intelligente – IO-Link per la parametrizzazione online e l'estrazione dei dati. Uscita analogica selezionabile
  • Riducete i vostri consumi d'aria – Disponibile con funzione di risparmio energetico

And much more

  • Eiettore a risparmio energetico, grande portata, costruito con diffusore a 3 stadi
  • Funzione di risparmio energetico selezionabile, con riduzione fino al 90 %
  • Portata di aspirazione fino a 600 l/min, aumentata del 250 % rispetto agli eiettori monostadio
  • Valvola di alimentazione/valvola di rottura combinate
  • Componenti integrati per una soluzione unica, compatta e leggera.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Max. portata di aspirazione
Pressione di alimentazione
Misura attacco (2/V) vuoto/Diam. est. tubo applicabile attacco (1/P) di alimentazione
Tipo di scarico
Combinazione valvola di alimentazione / valvola di rottura vuoto
Tensione Nominale
Connessione elettrica
LED/soppressore di picchi
Azionamento manuale
Sensore pressione di vuoto
Uscita
Unità
Cavo
Opzione