Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

56-IS10, drukschakelaar, Reed-contactversie, ATEX-categorie 3 - II 3GD

  • Gewicht: 62 g (16 % lichter dan IS1000)
  • Totale hoogte: 52 mm (11 % kleiner dan IS1000)
  • 100 V AC/DC-specificaties
  • Levensduur: 5 miljoen cycli
  • Kan worden aangesloten op FRL-units van het modulaire type
  • RoHS-conform en CE-gemarkeerd