Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PFCA7

De alles-in-één debietregeling & visualisatie

  • Ontvang jouw integrale oplossing voor luchtdebietregeling − debietsensor, regelklep en regelmechanisme in één unit
  • Zet in op een gebruiksvriendelijke weergave − LCD-kleurenscherm en 90º draaibaar scherm
  • Verklein jouw voorraad en bestrijk een groot aantal toepassingen − de toe te passen vloeistof kan direct op het display worden omgeschakeld tussen perslucht, stikstof, argon en koolstof.

En veel meer

  • Ingangen/uitgangen: IO-Link, NPN/PNP, analoge stroom/spanning
  • Reactietijd: 0,5 s of minder
  • Regelnauwkeurigheid: ±3 % (F.S.)
  • Vetvrij.