Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC, jouw kennispartner in pneumatische & elektrische automatisering

Meer dan pneumatiek

Wil je een object oppakken en verplaatsen met vacuüm?

Levert jouw vacuümsysteem niet wat je verwacht? Dan heb je misschien niet de vereiste oplossing.

Lees alles over onze vacuümoplossingen
Wil je een object oppakken en verplaatsen met vacuüm?

Wil je energiezuinige en betrouwbare temperatuurregeling?

Temperatuurregeling van ±0,1°C tot ±0,01°C stabiliteit voor uiteenlopende processen, zonder schommelingen. 

Lees alles over onze Thermo Chillers
Wil je energiezuinige en betrouwbare temperatuurregeling?

Breng jouw bewegingen onder controle met de Elektrische Actuatoren van SMC

In de afgelopen 30 jaar hebben onze engineers deze elektrische oplossingen continu verfijnd en uitgebreid tot een krachtig en veelzijdig assortiment. Zo geven we jou precies wat je nodig hebt: slimme, gebruiksvriendelijke oplossingen zonder onnodige complexiteit – en met alle vrijheid om jouw ideeën tot leven te brengen. Met SMC breng je letterlijk “motion in jouw controle”.

Lees alles over onze Elektrische Actuatoren
Breng jouw bewegingen onder controle met de Elektrische Actuatoren van SMC

Betrouwbare controle over elke processtroom

In een productieomgeving draait alles om continuïteit. Een magneetventiel dat niet goed afsluit, te traag reageert of simpelweg niet bestand is tegen je zware omgevingscondities kan leiden tot stilstand, productverlies of extra onderhoud. Dat wil je voorkomen. Ontdek welk magneetventiel jouw proces betrouwbaar en beheersbaar houdt.

Lees alles over onze Proceskleppen
Betrouwbare controle over elke processtroom

Nieuws

Beurzen en events

Interpack 2026

Interpack 2026

7 mei 2026 - 13 mei 2026

Düsseldorf, Hal 12, Stand: A47 & A51

SLAS 2026

SLAS 2026

20 mei 2026 - 21 mei 2026

Wenen, Stand # 901,

VIV Europe 2026

VIV Europe 2026

2 jun. 2026 - 4 jun. 2026

Utrecht, Hal 11, Stand: B080

GreenTech 2026

GreenTech 2026

9 jun. 2026 - 11 jun. 2026

Amsterdam, Stand: 02.210,

The Battery Show Europe 2026

The Battery Show Europe 2026

9 jun. 2026 - 11 jun. 2026

Stuttgart, Hal 3, Stand: 3-A16

Semicon Europa 2026

Semicon Europa 2026

10 nov. 2026 - 13 nov. 2026

München, Stand: n.n.b.,