Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
Welkom bij SMC!
Duurzame producten voor Smart Energy Saving
In de pneumatiek industrie staan we aan de vooravond van een ware revolutie, aangedreven door slimme energiebesparing en de integratie van duurzame producten. Het toenemende belang van connectiviteit en slimme apparaten stelt ons in staat om de energie-efficiëntie en duurzaamheid van pneumatische systemen naar een hoger niveau te tillen. Smart energy saving gaat verder dan het eenvoudigweg vervangen van verouderde componenten. Het omvat het gebruik van geavanceerde sensoren, draadloze communicatie en geïntegreerde software die real-time informatie over het systeem verzamelen en analyseren. Hierdoor kunnen bedrijven energieverbruik en onderhoud nauwkeuriger monitoren, prestaties optimaliseren en onnodig materiaalgebruik verminderen.
Lees alles op het gebied van duurzaamheid en ontdek onze vijf uitgangspunten in duurzaamheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. De focus is op duurzaamheid tussen mens, milieu en machine.
Sensoren
AMS20/30/40/60 serie
Dé 'gamechanger' in de industrie met meerdere voordelen in één oplossing
PF3A serie
Flow van 30 tot 12.000 l/min meten
PFMC serie
Flow van 5 tot 2.000 l/min meten
PFM en PFMB serie
Flow van 0,2 to 100 l/min meten
PF3W serie
Waterflow van 0,5 tot 250 l/min meten
ISE7# serie
Druk van lucht en algemene gassen en vloeistoffen meten van 0 tot 1,6 MPa
PSE57# serie
De druk op afstand bewaken
Z/ISE20C serie
Luchtdruk van -101 kPa tot 2 MPa meten
ALDS serie
Een gedetailleerd rapport met exacte lekwaarde en -locatie
G36-L serie
Onmiddellijke controle van effect