Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
Welkom bij SMC!
Slimme energie-efficiëntie
Onze betrokkenheid bij het milieu, rekening houdend met duurzame en respectvolle productie.
SMC's antwoord op Industrie 4.0 is een praktische benadering om klanten te helpen hun digitalisering waardevol te maken. Deze benadering wordt slimme flexibiliteit genoemd.
In nauwe samenwerking met jou zorgen we dat jouw machines doeltreffend Industrie 4.0 proof worden door ze de slimme flexibiliteit te geven waar de markt om vraagt. Een combinatie van wat het beste werkt: expertise in automatisering en onze passie om intensief met jou samen te werken.
SMC biedt zekerheid met een beheerste benadering van Industrie 4.0. SMC biedt een compleet assortiment industriële automatiseringsoplossingen, van pneumatische en elektrische actuatoren tot producten voor vloeistofregeling, luchtverzorging, sensoren en schakelaars.
Bekijk ons assortiment en kies precies het artikel dat je nodig hebt.
Een stille, energiebesparende alles-in-één-oplossing: een complete vacuümoplossing, zodat u direct kunt besparen op installatie- en onderhoudsuitgaven.
Door de druk voor de retourslag te beperken tot een ingestelde waarde, kan tot 30% op het luchtverbruik worden bespaard. De AS-Q serie zorgt juist voor een snellere drukopbouw.
De ZKJ-serie vacuümeilanden voor seriële communicatie zorgen voor regeling op afstand en monitoring van de ejector. De energiebesparende functie vermindert het persluchtverbruik tot 90%.
Wil je de afmetingen van je robot verminderen of de belasting ervan verlagen? Heb je behoefte aan meer productiviteit of meer energie-efficiëntie? Vanwege zijn compacte formaat en verminderd massatraagheidsmoment is de JSY serie een uitstekende keuze.