Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC SISTEMA bibliotheek

Informatie over veiligheidsgerelateerde parameters voor onze producten

SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt je bij het berekenen van je veiligheidsfunctie. Meer informatie is te vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.

SMC biedt als download SISTEMA bibliotheken (versie 3) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten aan.

SISTEMA bibliotheekbestand

Beschikbare talen: EN
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 0,267 MB
Laatste update: 2026-04-29

. Online aanvraagformulier.

Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als je het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met jouw lokale SMC sales engineer voor meer informatie. De bibliotheek wordt ondersteund voor Sistema versie 2 tot en met 31-12-2025. Na deze datum worden productwijzigingen alleen nog meegenomen in Sistema versie 3.

Resultaten 45 tot 66 van 112 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Modellen Beschrijving Handleiding Verklaring Conformiteit Betrouwbaarheid
(B10 / B10d)
Tekeningen
HF1B-VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
IR1000/2000/3000-A Precision Regulator
IR1200/2200/3200-A Regulator
IRV Vacuum Regulator
JSX Direct Operated 2 Port Solenoid Valve
JSY 5 Port Solenoid Valve
JSY#100-X350 5 Port Internal Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X350
JSY#100R-X360 5 Port External Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X360
JSY#200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · JSY-X25
JSY-H  5-Port Clean Design Solenoid Valve  
JSY51M-250P-1# Self-monitoring safe exhaust valve
JXC9F (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXC9F (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXC9F (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXCEF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCEF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCEF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCLF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCLF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCLF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCPF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
JXCPF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET

SMC is jouw partner in machineveiligheid

SMC is jouw kennispartner in machineveiligheid. Wij voelen ons betrokken bij een optimale veiligheid in jouw applicatie. Onze specialisten kunnen je adviseren over de juiste veiligheidsoplossing. Onze focus is op de veilige samenwerking tussen mens en machine.

Wil je meer informatie over specifieke producten of wil je meer weten over machineveiligheid of SISTEMA? 

Machineveiligheid

Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer jij alles op het gebied van machineveiligheid.

Je hebt misschien ook interesse in