Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC SISTEMA bibliotheek

Informatie over veiligheidsgerelateerde parameters voor onze producten

SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt je bij het berekenen van je veiligheidsfunctie. Meer informatie is te vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.

SMC biedt als download SISTEMA bibliotheken (versie 3) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten aan.

SISTEMA bibliotheekbestand

Beschikbare talen: EN
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 0,267 MB
Laatste update: 2026-04-29

. Online aanvraagformulier.

Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als je het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met jouw lokale SMC sales engineer voor meer informatie. De bibliotheek wordt ondersteund voor Sistema versie 2 tot en met 31-12-2025. Na deze datum worden productwijzigingen alleen nog meegenomen in Sistema versie 3.

Resultaten 1 tot 10 van 112 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Modellen Beschrijving Handleiding Verklaring Conformiteit Betrouwbaarheid
(B10 / B10d)
Tekeningen
SY5(A,B,C)-X67 3 Port External Pilot Solenoid Valve with Spring Return Spool · SY-X67
SY5000-X310 5 Port Internal Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Pressure Detection Option and External Pilot Control · SY-X310
SY5100-X30 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spool Detection · SY-X30
SY5100-X31 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Spool Detection and External Pilot Control · SY-X31
SY5100-X32 5 Port Internal Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spool Detection and External Pilot Control · SY-X32
SY5100-X33 5 Port Internal Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spool Detection and External Pilot Control · SY-X33
SY5100-X74 5 Port Internal Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool and M8 Connector for Pilot Valve with External Pilot Pressure control · SY-X74
SY5200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25
SY7(A,B,C)(0,3)0R-X323 5 Port External Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · SY-X323
SY7200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · SY-X25
SYA 5 Port Air Operated Valve
V114 3 Port Solenoid Valve  
VFA 5 Port Air Operated Valve
VG342-X87 Monitored Valve for Use in Safety Related Systems
VHK#A Finger Valve
VHS-A/-B Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action)
VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A 2/3 Port Mechanical Valve
VM1000 Micro Mechanical Valve
VM100F 2/3 Port Mechanical Valve with One-touch Fitting
VM430 3 Port Mechanical Valve

SMC is jouw partner in machineveiligheid

SMC is jouw kennispartner in machineveiligheid. Wij voelen ons betrokken bij een optimale veiligheid in jouw applicatie. Onze specialisten kunnen je adviseren over de juiste veiligheidsoplossing. Onze focus is op de veilige samenwerking tussen mens en machine.

Wil je meer informatie over specifieke producten of wil je meer weten over machineveiligheid of SISTEMA? 

Machineveiligheid

Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer jij alles op het gebied van machineveiligheid.

Je hebt misschien ook interesse in