Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Industriële vacuümfilters: 5 technische aandachtspunten voor optimale prestaties

Een goed functionerend vacuümsysteem is essentieel voor betrouwbare industriële automatisering. Of het nu gaat om pick-and-place systemen, robot handling of verpakkingslijnen: vervuiling in de vacuümleiding kan de prestaties van het systeem beïnvloeden.

Een vacuümfilter beschermt gevoelige componenten, zoals vacuümpompen en ejectoren, tegen stof en andere verontreinigingen. Maar hoe kies je het juiste filter voor jouw toepassing? We bespreken vijf technische aandachtspunten die helpen om de prestaties en betrouwbaarheid van je vacuümsysteem te behouden.

1. Welke invloed heeft de filtratiegraad op de prestaties van een vacuümfilter?

De filtratiegraad bepaalt welke deeltjesgrootte een filter volgens de opgegeven specificaties kan afvangen. Bij industriële vacuümfilters wordt deze uitgedrukt in micrometer (µm).

SMC biedt binnen de AFJ-serie filtratiegraden van 5, 40 en 80 µm, afhankelijk van de uitvoering. Een fijnere filtratiegraad houdt kleinere deeltjes tegen, maar kan ook meer stromingsweerstand veroorzaken.

De juiste keuze hangt daarom af van de aanwezige vervuiling, de benodigde luchtflow en de gevoeligheid van de vacuümcomponenten. Een fijner filter is niet automatisch beter: het gaat om de juiste balans tussen filtratie en doorstroming.

2. Hoe beïnvloedt drukverlies de zuigkracht van een vacuümsysteem?

Wanneer lucht door een vacuümfilter stroomt, ontstaat een drukverschil over het filterelement. Bij een vervuild of te klein gedimensioneerd filter neemt de stromingsweerstand toe.

Afhankelijk van de luchtflow en de capaciteit van de vacuümgenerator kan hierdoor het beschikbare vacuümniveau afnemen of de vacuümopbouwtijd toenemen. Dit kan gevolgen hebben voor de houdkracht, cyclustijd en betrouwbaarheid van het proces.

Vooral bij poreuze materialen of toepassingen met hoge luchtflows is voldoende doorstroomcapaciteit belangrijk. Controleer daarom altijd de drukverlieskarakteristieken van het gekozen filter en inspecteer filterelementen regelmatig op vervuiling.

3. Welk vacuümfilter is geschikt voor toepassingen met veel stof?

Bij de handling van karton, hout, textiel en andere stoffige materialen kunnen deeltjes via de zuignappen in het vacuümsysteem terechtkomen. Een geschikt filter voorkomt dat deze verontreinigingen gevoelige componenten bereiken.

Bij zulke toepassingen zijn vooral het filteroppervlak, de filtratiegraad en het onderhoudsgemak belangrijk. Een groter filteroppervlak kan bijdragen aan een lagere stromingsweerstand en langere onderhoudsintervallen.

SMC biedt hiervoor verschillende oplossingen:

  • ZF-serie: compacte air suction filters voor lokale filtratie.
  • AFJ-serie: vacuümfilters voor effectieve stofverwijdering, met AFJ-T-uitvoeringen voor grotere luchtflows.
  • AFJ-D-serie: onderhoudsvriendelijke vacuümfilters met herbruikbare filterelementen.

De juiste uitvoering hangt af van de stofbelasting, beschikbare inbouwruimte en benodigde flowcapaciteit.

4. Kan een standaard vacuümfilter ook vocht uit de lucht verwijderen?

Een standaard deeltjesfilter is niet automatisch geschikt voor het verwijderen van waterdruppels. Bij processen waarin vocht of condens wordt aangezogen, kan daarom een waterseparator nodig zijn.

SMC biedt hiervoor onder andere twee series:

  • AMJ: verwijdert meer dan 90% van de aangezogen waterdruppels.
  • AMJ-D: biedt minimaal 99% waterdruppelafscheiding volgens de opgegeven specificaties.

Daarnaast zijn AFJ-S-uitvoeringen beschikbaar die zowel stof als waterdruppels verwijderen.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen vloeibare waterdruppels en waterdamp. Een waterseparator is bedoeld voor het afscheiden van waterdruppels en verwijdert niet automatisch waterdamp uit de lucht.

5. Waar moet je op letten bij het dimensioneren van een vacuümfilter?

Een vacuümfilter moet passen bij de capaciteit en configuratie van het volledige vacuümsysteem. Een verkeerd gedimensioneerd filter kan onnodig drukverlies veroorzaken en de systeemprestaties beperken.

Let bij de selectie vooral op:

  • Luchtflow: stem de filtercapaciteit af op de benodigde doorstroming.
  • Drukverlies: controleer de drukverlieskarakteristieken bij de werkelijke procesflow.
  • Filtratiegraad: kies een filterelement dat past bij de aanwezige verontreinigingen.
  • Aansluitingen: voorkom onnodige stromingsweerstand door te kleine doorlaten.
  • Omgevingsomstandigheden: houd rekening met stof, vocht en onderhoudstoegang.

Bekijk daarbij niet alleen het filter, maar ook de vacuümgenerator, leidingen, koppelingen en zuignappen. Met SMC's Vacuüm Components Selector [url] kun je een passende vacuümoplossing samenstellen op basis van jouw toepassing.

Kies het juiste vacuümfilter voor jouw toepassing

De juiste filtratie draagt bij aan een betrouwbaar en efficiënt industrieel vacuümsysteem. Door rekening te houden met filtratiegraad, drukverlies, vervuiling en flowcapaciteit bescherm je gevoelige componenten en beperk je onnodige onderhoudsproblemen.

SMC biedt verschillende vacuümfilters en waterseparators voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Wil je weten welk filter geschikt is voor jouw vacuümsysteem? Bekijk ons assortiment vacuümfilters of ontdek onze complete vacuümoplossingen.

Meer informatie over vacuüm