Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Angle Seat Valve – JSB

Boost flow rate and minimise losses

  • Achieve a high flow rate while minimising pressure losses – Optimised valve body flow path profile
  • Reduce costs – Long service life up to 10 million cycles
  • Save space – As small as 121.3 mm in height.

En veel meer

  • Applicable fluid: air, water, steam
  • Flow rate up to 87.5 (Cv factor)
  • Port size: 3/8" to 2"
  • Body material: stainless steel 316L
  • Actuator material: stainless steel 304.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen