Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

D-R73x/R80x-588, Reed-schakelaar, directe montage, doorvoertule, ATEX-categorie 3

  • Elektrische invoer: doorvoertule.
  • Toepassingsbelasting: IC-circuit/relais/PLC, 24 V DC-relais/PLC.
  • Spanning: 100 V AC/100 V DC.
  • Laadstroom: 5 tot 50 mA.
  • Toepasbare actuatorseries: CDRB en MDSU

Configureer uw product

 
Model
Lengte aansluitdraad