Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-R73x/R80x-588, tungelement, direktmontage, kabel, ATEX kategori 3

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC, 24V DC-relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 100VAC/100V DC
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 50 mA
  •   
  • Passande cylindrar: CDRB, MDSU
  •   

Configure your product

 
Model
Lead Wire Length