Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-R73x/R80x-588, Reed-relés jeladó, közvetlen szerelhető, beöntött, ATEX osztály: 3

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 100VAC/100V DC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDRB, MDSU

Konfigurálja a terméket

 
modell
bekötővezeték hosszúsága