Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Onderhoud en troubleshooting van elektrische actuatoren

Elektrische actuatoren leveren een continue stroom van data. Maar alleen data beschikbaar maken is niet voldoende. De meerwaarde zit in hoe je deze informatie terugkoppelt naar je besturing en onderhoudsproces. Zonder die koppeling blijft diagnose reactief en mis je kansen om storingen eerder te signaleren.

Realtime feedback vormt daarom de basis voor diagnoses en troubleshooting, maar ook preventief onderhoud. Door positiefeedback, statusinformatie en foutmeldingen gestructureerd te gebruiken, krijg je inzicht in wat er in je systeem gebeurt, en waarom.

SMC oplossingen gebruiken geïntegreerde sensoren, controllers en industriële communicatie om deze feedback direct te benutten. Daarmee verschuift de focus van losse metingen naar een samenhangend systeem van diagnose, monitoring en onderhoud.

Snelle diagnose: wat zeggen symptomen over de oorzaak?

Een storing begint meestal met afwijkend gedrag. Denk aan een actuator die zijn positie niet haalt, trager reageert of onder belasting stilvalt. De eerste stap is daarom bepalen wat je daadwerkelijk ziet, en wat dat betekent.

Wat zegt het gedrag van de actuator?

Hier speelt positiefeedback een centrale rol. Elektrische actuatoren van SMC gebruiken absolute encoders, waardoor je altijd de exacte positie kent, zelfs na spanningsuitval. Opnieuw refereren (homing) is hierbij niet nodig. Dit voorkomt opstartfouten en verkort stilstand.

Een verschil tussen setpoint en werkelijke positie wijst meestal op:

  • Mechanische weerstand of verkeerde uitlijning
  • Foutieve parameterinstellingen
  • Problemen in de terugkoppeling of encoderdata

Statussignalen en foutcodes (alarmgroepen) helpen om deze afwijkingen sneller te duiden en gericht te analyseren.

Closed-loop regeling als indicator

In een closed-loop regeling corrigeert de actuator continu op basis van feedback. Zie je dat de actuator blijft corrigeren of schokkerig beweegt? Dan is dat vaak geen storing op zich, maar een signaal dat de regeling een probleem probeert te compenseren.

Denk aan een situatie waarin de belasting toeneemt. De actuator vraagt meer stroom om de positie vast te houden. Dat zie je terug in zowel gedrag als meetwaarden.

Meetpunten en tools: hoe interpreteer je druk, flow, stroom, temperatuur en logs?

Een snelle diagnose is alleen mogelijk als je de juiste meetpunten gebruikt en begrijpt wat ze betekenen. Elektrische actuatoren leveren hiervoor continu data via controller, PLC of netwerk.

Welke signalen zijn essentieel?

Voor een goede analyse kijk je naar een combinatie van signalen:

  • Positiefeedback (mm of graden) voor de closed-loop regeling
  • Statusinformatie (in beweging, gereed, alarm) voor lijnlogica
  • Foutcodes (alarmgroepen) voor snelle diagnose

Positiefeedback laat direct zien of de actuator zijn doel bereikt. Afwijkingen wijzen op mechanische problemen of fouten in de regeling. Statussignalen helpen om gedrag in de lijn te duiden, terwijl foutcodes richting geven aan de oorzaak.

Stroom, temperatuur en cyclustijd

Naast deze basisdata geven ook stroom en temperatuur waardevolle inzichten. Een stijgende stroomopname zonder wijziging in procesbelasting wijst vaak op mechanische weerstand of slijtage. Temperatuurontwikkeling laat zien of een actuator structureel te zwaar belast wordt.

Ook cyclustijd is een belangrijke indicator. Wordt een beweging langzaam trager, dan duidt dat vaak op slijtage.

Van losse data naar systeeminzicht

Realtime feedback werkt pas als je deze integreert in je besturing. Via industriële netwerken zoals IO-Link, PROFINET, EtherCAT of EtherNet/IP koppel je actuatoren direct aan PLC of SCADA. Dit maakt het mogelijk om realtime data uit te lezen in één platform en diagnoses centraal te loggen. Daarmee voorkom je eilandautomatisering en maak je diagnose onderdeel van het totale systeem.

IO-Link wordt vaak ingezet voor detaildiagnostiek (parameters + foutcodes), terwijl PROFINET en EtherCAT geschikter zijn voor snelle cyclustijden. Door alles centraal te loggen, kun je trends herkennen en storingen beter analyseren.

Preventief onderhoud: hoe gebruik je intervallen, spare parts en best practices?

Onderhoud verschuift steeds meer van reactief naar voorspellend. Afwijkingen ontstaan namelijk geleidelijk. Door veranderingen in stroomopname, positiefeedback, temperatuur en cyclustijd te volgen, kun je storingen vroeg herkennen.

Spare parts worden niet tijdgebonden vervangen, maar op basis van werkelijke slijtage en afwijkend gedrag. Dit voorkomt onnodige vervanging en verkleint de kans op onverwachte uitval.

Waar let je op in de praktijk?

Realtime feedback werkt pas als je er logica aan koppelt. Gebruik positiefeedback voor closed-loop correcties en detecteer afwijkingen om stabiliteit te verhogen. Verminder stilstand door foutcodes te koppelen aan automatische acties (zoals reset of bypass) en genereer tijdig waarschuwingen (predictive maintenance).

Log cyclustijden en afwijkingen en analyseer trends om OEE te verbeteren. Met deze best practices los je storingen niet alleen op, maar voorkom je ze structureel.

Integratie van actuator en controller

De SMC EQ-serie combineert actuator en controller in één unit. Dit vermindert bekabeling, verkleint de kans op storingen en vereenvoudigt installatie en parametrering. Eén interface zorgt voor consistente data-uitwisseling en efficiënter instellen van snelheid, positie en acceleratie.

Van onderhoud naar voorspellend werken

Door data structureel te analyseren, plan je onderhoud op basis van werkelijke conditie in plaats van vaste intervallen. Afwijkingen in gedrag geven vroegtijdig aan wanneer ingrijpen nodig is, waardoor ongeplande stilstand afneemt.

Veiligheid en betrouwbaarheid

SMC-controllers ondersteunen functies zoals Safe Torque Off (STO), waarmee actuatoren veilig stilgezet worden zonder schade. In combinatie met alarmprioritering, duidelijke HMI-weergave en snelle resetprocedures kunnen operators snel en gecontroleerd reageren op storingen.

Schaalbaarheid en Industry 4.0

SMC positioneert actuatoren als Industry 4.0-ready. Data is beschikbaar voor dashboards en cloudanalyse en kan worden geïntegreerd met MES- en ERP-systemen. Hierdoor verschuift onderhoud van tijdsgebaseerd naar datagedreven. Door trends te analyseren, kun je prestaties verbeteren en storingen structureel voorkomen.