Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Toepassingen en advies voor vacuüm: keuzehulp en ontwerpchecks

Met vacuümtechniek wordt een onderdruk gecreëerd om producten vast te grijpen, te verplaatsen en/of te positioneren. Dit maakt vacuüm geschikt voor toepassingen waar variatie in vorm, oppervlak en materiaal een rol speelt.

De prestaties van een vacuümsysteem hangen af van meerdere criteria. Vacuümniveau, flow, afdichting en systeemopbouw hebben allemaal invloed. Lekkage, contactkwaliteit en dynamiek hebben daarbij direct invloed op stabiliteit, responstijd en energieverbruik.

Werk je met kwetsbare verpakkingen, dynamische handling of variabele producten? Dan ligt de uitdaging in het vertalen van product- en proceskenmerken naar een stabiele en reproduceerbare oplossing.

Geen vacuümsysteem is hetzelfde. SMC ondersteunt je in het gehele vacuümsysteem: van filtratie tot vacuümejectoren, van vacuümzuignappen tot End of Arm Tooling (EOAT).

Typische toepassingen: waar vacuüm het meeste oplevert

Vacuümtechniek levert vooral voordeel in toepassingen waar snelheid, herhaalbaarheid en productbescherming van belang zijn. Denk aan verpakkingslijnen, pick-and-place toepassingen en handling van producten met variabele geometrie. Je ziet dit veel terug in de voedingsmiddelenindustrie, verpakkingsindustrie, elektronica, metaal en robotica.

Hoe voorkom je vervorming bij dunne folie en verpakking?

Vervorming en aftekening voorkom je door het vacuümniveau te beperken en de houdkracht gelijkmatig te verdelen. Een te hoog drukverschil zorgt voor lokale indrukking en beschadiging van het product.

Kies daarom het vacuümniveau zo laag mogelijk, maar hoog genoeg voor betrouwbare grip. Verdeel de kracht over meerdere contactpunten of vergroot het contactoppervlak. Hiermee verlaag je de belasting per mm². De keuze van vacuümzuignappen is hierbij bepalend.

Richtlijn voor het kiezen van de juiste cup:

  • Vlak en gevoelig oppervlak → kies een vlakke of zachte cup
  • Kleine hoogteverschillen of toleranties → kies een balguitvoering
  • Risico op aftekening → kies een groter effectief contactoppervlak

Richt je op gecontroleerde vacuümopbouw. Begrens het vacuümniveau en voorkom piekbelasting bij contact. Het doel is een stabiele opbouw en reproduceerbaar loslaatgedrag.

Het is belangrijk om dit in de praktijk te testen voordat je het meeneemt in de uiteindelijke oplossing. Materiaal, oppervlak en beweging beïnvloeden het resultaat sterker dan vaak wordt aangenomen.

Hoe bepaal je je vacuümapplicatie bij transportbandtoepassingen?

Het benodigde vacuüm bepaal je door houdkracht en opbouwtijd samen te bekijken. Alleen kijken naar vacuümniveau is onvoldoende.

Start met de benodigde houdkracht. Die hangt af van productgewicht, versnelling, veiligheidsfactor en de effectieve contactoppervlakte.

Daarna bepaal je hoe snel het vacuüm opgebouwd moet worden. Een systeem met te weinig flow reageert traag, ook als het uiteindelijke vacuümniveau voldoende is.

Het vacuümvermogen wordt bepaald door de combinatie van:

  • Vacuümniveau
  • Systeemvolume
  • Cyclustijd
  • Sterkte van afdichting

Voor stabiele handling combineer je voldoende houdkracht met snelle opbouw en een goede cupverdeling. Ook contactkwaliteit en lekkagegedrag bepalen de prestaties.

Bepaal eerst de krachtbehoefte, kies daarna de cupconfiguratie en selecteer vervolgens de vacuümbron op basis van niveau én flow. Valideer dit in de lijn.

Configuratiekeuzes per use-case: opties en varianten

De juiste configuratie ontstaat uit de samenhang tussen product, proces en systeem. Je optimaliseert dus het geheel, niet één component.

Hoe bepaal je het juiste vacuümniveau en flow?

Vacuümniveau bepaalt de houdkracht per oppervlak. Flow bepaalt hoe snel je die kracht opbouwt. Beide zijn nodig voor een stabiel systeem.

Systeemvolume beïnvloedt de responstijd direct. Lange leidingen, kleine diameters en dode ruimte vertragen de opbouw en verhoogt het verlies.

Voor dynamische toepassingen kies je vaak voor decentrale opwekking met vacuümejectoren. Door deze dicht bij de cups te plaatsen, verkort je de responstijd en beperk je verliezen. In stabiele installaties kan centrale opwekking efficiënter zijn.

Hoe vertaal je datasheets naar een werkende oplossing?

Datasheets geven technische grenzen, maar geen garantie voor prestaties in jouw toepassing. De juiste keuze maak je altijd vanuit het proces. Begin bij het product: gewicht, oppervlak, vervormbaarheid en lekkagegedrag. Combineer dit met procesparameters zoals cyclustijd en beweging.

Vertaal dit naar componentkeuze. Stem de zuignap en materiaal af op het contact. Kies het vacuümniveau op basis van de benodigde houdkracht en bepaal de flow op basis van opbouwtijd en lekkage. Gebruik passende vacuümtoebehoren om verliezen te beperken en de regeling te optimaliseren.

Neem ook de systeemopbouw mee. Leidingdiameter en -lengte bepalen verliezen en responstijd, terwijl ventielen en sensoren de regeling ondersteunen.

Praktische ontwerpchecks: integratie, veiligheid en onderhoud

Een goed ontwerp functioneert onder praktijkomstandigheden. Integratie en afstelling bepalen of je systeem stabiel blijft draaien.

Hoe zorg je voor stabiliteit en juiste integratie?

Beperk het vacuümniveau tot wat nodig is. Overdimensionering verhoogt energieverbruik en maakt het systeem gevoeliger voor lekkage. Positioneer zuignappen correct ten opzichte van het zwaartepunt. Een verkeerde verdeling leidt tot momentbelasting en instabiliteit.

Hoe verbeter je opbouwtijd en beperk je verliezen?

De opbouwtijd bepaal je met systeemvolume, flow en lekkage. Beperk daarom leidinglengte en dode ruimte. Kies een juiste diameter en voorkom restricties. Dit verbetert zowel responstijd als energie-efficiëntie.

Hoe borg je onderhoud en proceszekerheid?

Onderhoud bepaalt de prestaties op lange termijn. Vervuilde filters verhogen weerstand, lekkages verlagen het vacuümniveau en slijtage verslechtert het contact.

Controleer daarom structureel filters, koppelingen, cups en afdichtingen. Houd contactvlakken schoon en voorkom vervuiling. Zo voorkom je stilstand en behoud je controle over je proces.

Meer over vacuümsystemen

Wil je meer inzicht in vacuümtechniek van SMC en hoe je deze optimaal toepast in jouw productieomgeving? Bekijk onze leaflet met oplossingen, toepassingen en praktische richtlijnen.

Download leaflet

Meer informatie over vacuümproducten