Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Refrigerated Air Dryer - IDFA

Reliable moisture control for superior performance

  • Remove moisture from compressed air ‒ Decrease outlet air pressure dew point as low as 3 ºC
  • Find the right solution for your application ‒ Air flow capacity up to 1340 m³/h
  • Take care of the planet ‒ Low GWP refrigerants: R1234yf (GWP < 1) and R454C (GWP < 150).

En veel meer

  • Port size from 3/8 to 2 1/2
  • Inlet air temperature up to 50, 60 or 65 °C.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen