- Home
- Pneumatische en elektrische producten
- Sensoren en naderingsschakelaars
- Drukschakelaars
- ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Sensoren en naderingsschakelaars
High-Precision Digital Pressure Switch - ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Obtain More
- Use it in your high-pressure applications - Even suitable for high-pressure work up to 50 MPa
- Ensure more visibility from anywhere - Angled display & 336º rotation possible after installation
- Use it safely with fluids - Wide range of applicable fluids commonly used in several industrial processes
- Enjoy IO-Link advantages - Your one supplier for your automation needs.
En veel meer
- Repeatability: ±0.5 % F.S. or less
- Output: IO-Link and NPN/PNP
- Selectable response times
- IP67 enclosure
- Consumption: 35 mA or less.
Productselectie
Kies de productversie die u nodig heeft.
'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen
Geen resultaten gevonden om deze productselectie te configureren
Geen unieke resultaten gevonden om deze productselectie te configureren