Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

JXC51/5H/61/6H

Broader control

  • Simple the setting & operation – Actuator data pre-set in the controller
  • Speed and ease your start-up – Restart from the last position with high performance type
  • Save money, time and labour – Simplified control systems.

En veel meer

  • Parallel Inputs/Outputs
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • JXC51/61 compatible actuators: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH/LESYH, LEHF, LER
  • JXC5H/6H compatible actuators: LEFS#F, LEFS#G, LEKFS#G, LESYH#G, LEY#G & LEG.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Parallel I/O Type
Driver mounting
I/O cable length
Actuator type
Table accuracy
Bore Size
Bearing type
Motor Mounting Position
Motor Type
Lead
Finger Option
Motor size
Max. rotating torque (Nm)
Lead screw type (For LEPY, LEPS)
Stroke
Rotation angle