Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Stangversie, kogelomloopspindel (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Jouw dagelijkse duw- en trekoplossing

  • Ga iedere duw- of trekuitdaging aan – stangontwerp.
  • Stimuleer je productiviteit en versnel je opstart – batterijloze absolute encoder. Tot 900 mm/s speed, 10.000 mm/s² versnelling.
  • Werk op iedere manier – motor en montageposities naar keuze. Versie met hoge nauwkeurigheid. Werkt zowel horizontaal als verticaal. Veel accessoires voor montagevarianten.
  • Geschikt voor elke locatie – Verschillende modellen voor cleanrooms, productieomgevingen voor secundaire batterijen of IP65-behuizingsvereisten.
  • Plaats op iedere locatie – geschikt voor productie met oplaadbare batterij of classificatievereisten IP67-behuizing.

En veel meer

  • Bodygrootte: 16, 25, 32, 40
  • Slaglengte: 30 tot 500 mm
  • Compatibele encoders: batterijloos absoluut, incrementeel
  • Stappen- of servomotor
  • Beschikbare oplossingen voor niet-standaard omgevingen: productie van secundaire batterijen
  • Horizontale/verticale werkbelasting: tot 100/46 kg.

Productselectie

Kies de productversie die u nodig heeft.

'Reset' a.u.b. de filters om uw selectie te wijzigen

En nu het item dat beter bij u past.

 
Grootte
Montagepositie motor
Motor Cable Entry Direction
Motortype
Spoed
Slaglengte
Motoroptie
Schroefdraad zuigerstanguiteinde
Montage