Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

LVN, naaldventiel van hoogzuiver fluorpolymeer

Een klacht die vaak wordt gehoord in de halfgeleider- en de chemische uitrustingssector is het feit dat het bijna onmogelijk is om luchtbelvorming in het mediumcircuit te voorkomen tijdens het productieproces. Na grondig onderzoek en ontwikkelingswerk kunnen ingenieurs van SMC, ’s werelds toonaangevende expert op het vlak van automatseringscontrole, nu met trots aankondigen dat dit probleem na de introductie van de LVN-serie, hun recentste chemische naaldventielen, tot het verleden behoort.Deze ventielen werden speciaal ontwikkeld om luchtbelvorming bij gebruik van lichte media tegen te gaan. LVN-ventielen worden gemaakt van een nieuw type licht PFA-materiaal dat in hoge mate compatibel is met zuren, basen en zeer zuiver water. Deze naaldventielen, die in de meeste gevallen boven op de filterunit worden geïnstalleerd, kunnen debieten regelen tussen 0 en 12 l/min en wanneer ze in combinatie met de LQ2 hyper PFA-koppelingen van SMC met hun unieke viervoudige afdichtingsconstructie worden gebruikt, zijn uitstekende prestaties haalbaar met minimale lekkage, minder restmedium en een hoge buigsterkte.Ventielen uit de LVN-serie zijn het perfecte antwoord voor toepassingen waarbij wordt gewerkt met media met een temperatuur tussen 5 en 90 °C, bij werkdrukken van 0 tot 0,5 MPa en in omgevingstemperaturen van 0 tot 60 °C – een champagneoplossing, maar dan zonder de luchtbellen ...

Configureer uw product

 
Bodyklasse
A poort -IN- toepasbare slangmaat
B poort -UIT- verschillende diameter Grootte