Ontdek meer over de ZGS
Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
Welkom bij SMC!
Productcatalogus
The ZPT series vacuum cups are available in 16 diameters from 2 to 125mm, 6-cup materials, and 4-cup designs (flat, flat with ribs, deep and bellows), to suit multiple applications. Vertical vacuum entry connections can be made via one-touch fittings or threaded connections. Optional buffers can be ordered with up to 50 mm stroke