Betrouwbare veiligheidscomponenten voor pneumatische systemen
SMC’s overdrukventielen en ontluchtingsventielen (ISO 13849-1) zijn ontworpen om restdruk in pneumatische systemen veilig en gecontroleerd te ontluchten wanneer ze spanningsloos worden gemaakt. Deze ventielen beschermen operators en machines door perslucht automatisch naar de atmosfeer te ontluchten, ongewenste beweging te voorkomen en een veilige toestand te behouden tijdens onderhoud of bij noodstop-situaties.
Alle modellen voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG (Artikel 2 c) en aan de eisen van EN ISO 13849-1 voor functionele veiligheid. Afhankelijk van de configuratie zijn ze geschikt voor veiligheid gerelateerde besturingssystemen tot en met Categorie 4 / Performance Level e. Ze ondersteunen toepassingen die Safe De-Energisation (SDE/SVE) of Safe Energisation (SEZ) vereisen en zijn er ook in uitvoeringen met een geïntegreerde soft start-functie voor gecontroleerde opbouw van systeemdruk.
Verschillende types ontluchtingsventielen van SMC
Ontwikkeld om aan de meest veeleisende veiligheidseisen te voldoen: SMC’s Veiligheidsventielen bieden directe bewaking van de hoofdventielpositie. Daardoor kun je ze eenvoudig integreren in veiligheidscircuits én heb je continue detectie van de ventielstatus.
Het assortiment omvat de volgende ventieltypes en configuraties, gecertificeerd volgens EN ISO 13849-1 en de Machinerichtlijn 2006/42/EG:
Safe Exhaust Valve met modulaire aansluiting
De VPX400-serie (modellen VPX406-A3/A4/A6) combineert veilige ontluchting, heropstarten en monitoring in één compacte, modulaire unit.
Met dubbele restdruk-afblaasventielen, ingebouwde druksensoren en LED-foutindicatie bewaken deze ventielen continu zowel de drukstatus als de ventielwerking.
Met debieten tot 15.000 l/min (ANR) en compatibiliteit met AC30–AC60 FRL-systemen voldoet de VPX400-serie aan Categorie 3 en 4 (PL e) en biedt IP65-bescherming (afhankelijk van de configuratie met manometer/digitale schakelaar).
Het modulaire ontwerp maakt snelle integratie in luchtverzorging mogelijk, voor een compacte installatie en betrouwbare naleving van functionele veiligheidsnormen.
Enkel veiligheidsventiel
Modellen zoals de VP542/VP544-X536 (body ported of base mounted) zijn ontworpen voor Categorie 2-toepassingen.
Deze ventielen hebben detectie van de hoofdventielpositie voor een betrouwbare afvoer van restdruk in een enkelkanaals veiligheidssystemen.
Door afwijkingen tussen ingangssignalen en ventielwerking te detecteren, zorgen ze voor veilige De-Energisation en voldoen ze aan de eisen van EN ISO 13849-1 Categorie 2.
Dubbel restdruk-afblaasventiel, 3-poorts magneetventiel, ISO 13849-1
De VP544/VP744-X538 en VG342-X87 modellen hebben een redundante dubbelventielopbouw voor toepassingen tot en met Categorie 3 en 4 (PL e).
Als één ventiel niet schakelt, ontlucht het andere automatisch de restdruk, zodat de veiligheidsfunctie behouden blijft.
De robuuste 3-poorts magneetventielconfiguratie maakt integratie in veiligheidscircuits met dubbelkanaals redundantie eenvoudig, met continue fouttolerantie en hoge diagnostische dekking voor veiligheidskritische pneumatische toepassingen.
Dubbel restdruk-afblaasventiel met soft start-functie, ISO 13849-1
Voor toepassingen waarbij een geleidelijke drukopbouw nodig is, biedt SMC de VP544/VP744-X555 (0,7 MPa) en VP544/VP744-X585 (1,0 MPa) modellen.
Deze hebben een ingebouwd soft start-ventiel met een vaste of variabele smoorklep (Ø1,0 / Ø1,5 / Ø2,0 mm), voor een soepele en gecontroleerde luchtaanvoer bij het opstarten en om plotselinge actuatorbeweging te voorkomen.
De combinatie van soft start en redundante ventielopbouw zorgt voor Safe Energisation en bescherming van pneumatische componenten, terwijl je volledig compliant blijft met de ISO 13849-1 veiligheidscategorieën.
Met een robuuste constructie, hoge flow en een lange levensduur (B10D tot 10 miljoen cycli) leveren alle modellen consistente prestaties en een hoge diagnostische dekking.
Een selectie veiligheids-eindschakelaars (Omron of Rockwell Automation) maakt flexibele integratie in verschillende besturingsarchitecturen mogelijk en biedt compliance en betrouwbaarheid voor uiteenlopende pneumatische veiligheidstoepassingen.
Eenvoudige integratie en volledige compliance
Compact, modulair en makkelijk te installeren: SMC’s Ontluchtingsventielen en Veiligheidsventielen kun je naadloos koppelen aan onze https://www.smc.eu/nl-nl/products/combinatie-eenheden~14782~navFRL-units of integreren in bestaande systemen zonder grote aanpassingen. Het modulaire aansluitconcept ondersteunt flexibele montage, snelle vervanging en eenvoudiger onderhoud.
Elk ventiel biedt directe positie- of drukdetectie, wat diagnostiek, validatie en foutidentificatie in veiligheidsgerelateerde besturingssystemen ondersteunt. Zo wordt voldoen aan EN ISO 13849-1, EN ISO 4414 en de Machinerichtlijn 2006/42/EG eenvoudiger, terwijl je de algehele veiligheid en efficiëntie van het systeem verbetert.
Veilig ontwerp, bewezen prestaties
Door SMC Safety Ventielen (ISO 13849-1) toe te passen in je pneumatische systemen, zorg je voor veilige energie-isolatie, bescherm je operators tegen restdrukrisico’s en garandeer je volledige naleving van internationale veiligheidsnormen.
Ondersteund door SMC’s uitgebreide ervaring met machineveiligheid en pneumatische functionele veiligheid leveren deze ventielen betrouwbare prestaties, energie-efficiëntie en gemoedsrust in elke veiligheidskritische toepassing.
Onze experts helpen je graag bij het ontwerpen van een conforme en efficiënte pneumatische veiligheidsoplossing — neem contact met ons op om de meest geschikte Safety Pressure Release Valve-opties voor jouw toepassing te bespreken.