Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VQ110, 100 Series, Compact 3 Port Valve, Normally Closed

  • Medium: lucht, inert gas
  • Werkdrukbereik: 0 - 0,8 MPa
  • Cv-kracht: 0,02 (standaard, hoge druk); 0,04 (optie, hoog debiet)
  • Nominale spoelspanning: 100, 200, 110, 220 V AC; 12, 24 V DC
  • Reactietijd: 6,5 mA of minder.

Categorieën

Geen resultaten gevonden die overeenkomen met uw zoekcriteria