Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VQ110, 100 Series, Compact 3 Port Valve, Normally Closed

  • Toto je výbehová séria. Dodanie už nie je možné. Prosím, použite novú sériu V100.
  • médium: stlačený vzduch, inertné plyny
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0 až 0.8 MPa
  • Cv faktor: 0.02 (štandard, pre vyšší tlak); 0.04 (voliteľný, pre veľký prietok)
  • menovité napätie: 100, 200, 110, 220 V AC; 12, 24 V DC
  • reakčná doba: 6.5 ms a menej

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.