Ontdek meer
Heb je hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Procesindustrie
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
IP69K elektrische actuator — HF2A-LEY serie
Ervaar betrouwbare beweging in elke omgeving met SMC − Expertise in beweging
Vlekkeloze prestaties − RVS-cilinder − HF2A-CG5 serie
Geen enkele omgeving is een uitdaging − RVS snelheidsregelventiel met one-touch koppelingen − HF2B-ASG-TV serie
Luchtbeheer eenvoudig gemaakt − Air Management System, IO-Link compatibel − AMS30X/40X-X2044/X2045 serie
Ontdek snel onze nieuwe producten.
Op zoek naar een een betrouwbare en sterke partner voor machineveiligheid in pneumatische en elektrische automatisering? Ontdek onze veiligheidsoplossingen en componenten die voldoen aan ISO 13849.
Verminder je CO2-footprint en verlaag je operationele kosten. Het is algemeen bekend dat het verlagen van de persluchtdruk voordelig is voor beide. Download de speciale bochure en ontdek hoe dit mogelijk is met SMC's 4-bar factory aanpak.
Voldoen aan jouw uitdagingen en jouw succes vergroten. Dat is wat ruim 23.000 SMC medewerkers wereldwijd iedere dag stimuleert.
Wij willen jouw vertrouwen verdienen.
Om de partner te zijn die er altijd voor jou is.
Levert jouw vacuümsysteem niet wat je verwacht? Dan heb je misschien niet de vereiste oplossing.
Verminder bekabeling, bespaar op onderhoud en monitor de besturing van apparaten op afstand.
Temperatuurregeling van ±0,1°C tot ±0,01°C stabiliteit voor uiteenlopende processen, zonder schommelingen.
1 okt. 2025 - 2 okt. 2025
Rotterdam Ahoy, Stand: A19,
12 nov. 2025 - 13 nov. 2025
Brabanthallen, Den Bosch, n.n.b.,
17 nov. 2025 - 20 nov. 2025
Düsseldorf, Standnummer: n.n.b.,
18 nov. 2025 - 21 nov. 2025
München, Hal B1 Stand B 1766 & Hal B1 Stand B1221-2,