Ако това съобщенеие не се визуализира коректно, моля посетете онлайн версията.
Април 2017
 
   
    

Скъпи читатели,
Едно от определенията за ефективност е: "възможността да се извърши дадена работа с минимален разход на време и усилия". Точно това е постигнато с новата "J" серия цилиндри.


При проектирането на нови продукти нашите инженери се стремят да ви осигурят възможността да: оптимизирате размера на машината, постиганете максимална ефективност и повишите конкурентноспособността.
И двете понятия за цилиндър се базират на изучаването им до последния детайл; предлагайки ни очакваната производителност и максимална ефективност.


Април месец е подходящ, да насочим вниманието си към ефективността, не мислите ли?


Екипът на e-Matters

       


  Бърз преглед на иновациите

SMC цилиндри "J" серия - максимална ефективност при компактни размери


С предлаганите от SMC цилиндри серия "J", вие ще:

  • спестете от стойността на машината - чрез намаляване на типоразмера
  • увеличете продуктивността - чрез подобряване на циклите в минута
  • намалете габаритните размери на машината - чрез компактни цилиндри.

Серия JMGP - Компактни цилиндри с направляващи


       
  • По-лек от 600 гр. (ф32 - ход 25 мм)
  • Ход до 200 мм
  • Диаметър на буталото (ф): от 12мм до 100мм
  • 3 варианта за монтаж
  • Пневматично захранване е възможно от 4 различни места
  • Еластично демпфериране.
 Научете повече за серия JMGP натиснете тук >>>>
       

Серия JMGP е идеалното решение за увеличаване на ефективността по оста Z при манипулатори и транспортни системи, където теглото на изпълнителните механизми е от значение за подбора на електрическите задвижвания по другите оси.



Серия JCQ - Компактен цилиндър


       
  • По-лек от 176 гр. (ф32 - ход 25 мм)
  • Ход до 50 мм
  • Диаметър на буталото (ф): от 12мм до 100мм
  • Възможност за директен монтаж на кръгли датчици
  • Датчици могат да се монтирани и на четирите страни.
  • Датчиците не се показват от тялото на цилиндъра.
 Научете повече за серия JCQ натиснете тук >>>>
       

Серия JCQ е идеалното решение при нужда от изпълнителен механизъм монтиран върху ръката на робот. Намаленото тегло на цилиндъра спомага за подобряване характеристиките на робота - по-бързи движения, намаляване времето за цикъл и цялостното подобряване на производителността.





  Още иновации от този месец

 

Серия AS-X790 - Дросел с обратен клапан и бърза връзка, ъглов тип с резба M3

Миниатюрни дросели на ваше разположение

 

  • Лесен монтаж и поддръжка - голяма ръкохватка, която улеснява регулирането и заключването.
  • Подобрете качеството на процеса - надеждна настройка
  • Осигурете си надеждно решение с подобрена устойчивост на вибрации - предотвратяване на деформации причинени от пренатягане.
Наскоро добавеното присъединяване M3, ги прави идеални за използване с цилиндри серия JMGP и JCQ ; както и за други компактни изпълнителни механизми и хващачи.

 Научете повече за серия AS-X790 натиснете тук >>>>

   
  SMC ще бъде близо до вас на

   Запазете си следните дати за следващите месеци

Interpack 2017
Дюселдорф, Германия
Зала 15 / Щанд D58
04-10 Май
От идея към решение


   Научете повече Interpack 2017 натиснете тук >>>>

Laser World of Photonics 2017
Мюнхен, Германия
Зала B3, Щанд B3.351
26-29 Юни



 




Вашите данни са събрани чрез интернет страницата CADENAS, от страницата с дигиталния каталог на SMC или чрез доброволен абонамент в e-Matters. Всички събрани лични данни са част от базата данни, собственост на Европейския маркетинг център на SMC и ние гарантираме законосъобразното им използване.

SMC не споделя, дава под наем, продава или разкрива по друг начин личните Ви данни на трети лица при никакви обстоятелства.

В съответствие с директива 95/46/EC на Европейския парламент Вие може по всяко време да упражните правото си на достъп, да извършите корекции, отказ или да изразите несъгласието си, като се свърже с SMC на emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es